Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 29.8 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08
WT475C 42S/840 PSU WB L1200
Descrição do Produto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4200 lm, 29.8 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos