Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200

Descrição do Produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem monofásica

Código de encomenda: 62337800
Código de encomenda completo: 871951462337800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868272 pt_PT pdf 354.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868272_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868272_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 910925868272 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 LDT