Metronomis LED é a primeira linha de luminárias post-top do mundo a oferecer uma paleta de efeitos de iluminação para dar aos projetos um toque contextual ou estético único. Um jogo inovador de reflexos, luz e sombra produz um padrão no chão ou no difusor curvo para criar um outro ambiente. Quatro designs icônicos estão disponíveis: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch com chapéu (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) e Metronomis LED Fluid (BDS670). Cada design de luminária tem uma ligação visual e modular com o Metronomis I, reduzido aos seus elementos essenciais. Durante o dia, o design discreto e transparente funde-se com o contexto urbano, quer seja arquitetura e imediações contemporâneas ou clássicas, enquanto à noite a sua aparência é simultaneamente funcional e decorativa. Flexível e modular, a família Metronomis LED está disponível com uma variedade de colunas e uma ampla gama de efeitos. Isso permite que arquitetos e designers de iluminação criem um projeto de iluminação unificado e consistente em qualquer paisagem urbana, ao mesmo tempo em que refletem as diferenças na cultura e na história urbana. O Metronomis LED também oferece todos os benefícios do LEDGINE. Com economia de energia, fácil manutenção e atualização, esta linha de luminárias foi projetada para manter excelente qualidade de luz durante toda sua vida útil.
Crie uma identidade de cidade única com um design puro e uma paleta de efeitos de iluminação
Solução completa e inovadora com uma identidade de design partilhada para postes e luminárias
Grande variedade de efeitos de luz (no chão, dentro/fora da do difusor curvo)
Opção de gravação 2D para personalizar ainda mais as luminárias