Portugal - Português

Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribuição média Metronomis, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribuição média Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Conector de parafuso

Código de encomenda: 19993400
Código de encomenda completo: 871951419993400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED80 [LED module 8000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 txt 6.4 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochura
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868198 pt_PT pdf 258.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868198_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868198_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 IES
Dialux
ULD File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB