Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6800 lm, 46.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuição média Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Conector de parafuso