Portugal - Português

Philips UrbanFlex

UrbanFlex: design uniforme e qualidade de luz para todas as áreas urbanas

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As cidades procuram ser locais apelativos, acolhedores e seguros onde residentes e negócios prosperem e que as pessoas adorem visitar. É por isso que projetamos o UrbanFlex - uma solução de iluminação pública flexível para todos os tipos de aplicações urbanas. A luminária UrbanFlex foi concebida para clientes que procuram formas de uniformizar o design e a qualidade da luz com produtos elegantes, energeticamente eficientes e sustentáveis. O estilo exclusivo do UrbanFlex é moderno e impecável para dar à sua paisagem urbana uma identidade visualmente coerente, elegante e distinta. Disponível em dois tamanhos populares, ele também vem com uma variedade de montagens, suportes e postes dedicados. E como estamos conscientes do impacto da luz no meio ambiente e na biodiversidade, também equipamos o UrbanFlex com nossa receita de luz dedicada para preservar céus escuros. Graças à plataforma LEDGINE-O integrada e à ampla gama de óticas adaptadas à aplicação, a UrbanFlex oferece o melhor desempenho da categoria numa ampla gama de aplicações de iluminação urbana. Por ser System Ready, esta luminária oferece opções de conectividade e escurecimento, além de poder ser combinada com sistemas de gerenciamento de iluminação como o Interact e quaisquer inovações de sensores existentes e futuras. Além disso, cada luminária UrbanFlex é individualmente identificável graças à aplicação Signify Service tag, tornando as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, além de permitir a criação de uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças sobresselentes.

Benefícios

  • Solução coerente e flexível para todas as aplicações urbanas

  • Preparada para o futuro graças à tomada System Ready (SR) Zhaga

Características

  • Design distinto, impecável e moderno

  • Ampla gama de conjuntos completos elegantes, dedicados ou padrão (inclui postes retangulares, suportes Lyre e Accent, versões para topo de poste e entrada lateral)

Aplicações

  • Rodovias e ruas
  • Parques e praças
  • Residências
  • Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
  • Centros urbanos e áreas históricas
  • Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Transferências