Portugal - Português

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica DS51, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica DS51, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 912300060115
Código de encomenda completo: 871951424065000

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product