Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED60 [LED module 6000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos