Portugal - Português

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribuição média 11, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 912300060116
Código de encomenda completo: 871951424066700

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product