Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno