Portugal - Português

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Montagem em poste, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 912300060114
Código de encomenda completo: 871951424064300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product