Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – A liderar o caminho na comodidade e conforto da iluminação rodoviária

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Iridium gen4, a quarta geração da família Iridium, foi completamente redesenhada e totalmente otimizada para conforto visual e manutenção sem ferramentas. A Iridium gen4 fornece orientação através de um difusor curvo transparente colocado em cada luminária ao longo da estrada. A oferta com a tecnologia GentleBeam é opcional. Trata-se de um vidro curvo texturado que reduz o encandeamento e melhora o conforto visual, ao mesmo tempo que mantém uma boa distribuição de iluminação. A luminária contém o novo módulo GearFlex plug and play, que assegura um processo simplificado de manutenção e reparação de peças sobressalentes. Esta luminária totalmente redesenhada tem uma abertura sem necessidade de ferramentas, semelhante à Luma gen2, e contém todos os componentes elétricos numa caixa fácil de manusear e acessível dentro do compartimento. Além disso, a passagem de cablagem foi redesenhada e o acesso aos componentes do equipamento é fácil graças ao acesso sem ferramentas pela parte superior. A Iridium gen4 oferece todas as opções de conectividade e regulação disponíveis na atualidade. Sendo uma luminária System Ready, pode ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, ou com inovações existentes ou futuras na área dos sensores. Além disso, a instalação também se tornou mais fácil e rápida e, graças à Service tag, é possível aceder a toda a documentação relevante no local. Como uma empresa consciente do impacto da luz no ambiente e na biodiversidade, também equipámos a Iridium gen4 com soluções de luz dedicadas que ajudam a conservar os ecossistemas ideais para morcegos ou a preservar um céu noturno escuro. A Iridium gen4 é uma luminária classificada como a melhor na sua classe em termos de eficiência e desempenho da luz, em comparação com outras luminárias da gama, num vasto leque de aplicações.

Benefícios

  • Facilidade de manutenção e capacidade de reparação rápida com a abertura sem ferramentas e o módulo GearFlex. Identificação imediata de peças sobressalentes com a Service tag.

  • Orientação da iluminação rodoviária com difusor curvo transparente e suporte de conforto visual com a tecnologia GentleBeam

Características

  • Novos difusores curvos para iluminação de orientação ou conforto visual

  • Elevada resistência ao impacto, IK10

Aplicações

  • Auto-estradas, estradas interurbanas principais, alamedas e avenidas, rotundas, passagens pedonais
  • Ruas residenciais, ruas secundárias, praças, parques, percursos pedonais e ciclovias, parques infantis
  • Zonas de estacionamento, zonas industriais, postos de abastecimento de combustível, zonas ferroviárias, aeroportos, portos, vias navegáveis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Iridium gen4 pt_PT pdf 387.4 kB
Instruções de instalação
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Iridium gen4
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Iridium gen4
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB