Signify Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sem ligação externa), Distribuição média 11, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 05986300
Código de encomenda completo: 871951405986300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925866554 pt_PT pdf 291.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925866554_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925866554_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Desenhos CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP LDT