Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sem ligação externa), Distribuição larga 10, Interact Ready, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuição larga 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos