Atualize a sua base de instalação de luminária tradicional para uma alternativa LED mais energeticamente eficiente e preparada para o futuro.
Especialmente concebido para as luminárias convencionais e para primeira geração de variantes LED, o nosso kit de retrofit LED clássico IP66 fornece várias vantagens assinaláveis: as instalações existentes tornam-se mais energeticamente eficientes e seguras, com uma classificação de compartimento mais fiável (IP66). Além disso, a estética histórica ou tradicional da luminária é completamente preservada. Graças à sua gama específica de passe-partouts, o kit de LED clássico permite um retrofit rápido e fácil nas nossas luminárias (ou LEDs) convencionais Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2, enquanto um passe-partout universal e ajustável completa a gama e permite o retrofit na maioria dos tipos de luminária quadrada de muitos fabricantes. O kit de retrofit LED clássico é fornecido com uma grande escolha de óticas personalizadas para aplicações, permitindo a substituição ponto a ponto das fontes de luz convencionais. A sua plataforma LED otimizada Ledgine de alto desempenho permite economias de custo significativas em comparação à iluminação pública convencional e oferece um curto período de retorno do investimento. O kit de retrofit LED Heritage oferece uma grande variedade de temperaturas de cores quentes standard, o que ajuda a garantir que a instalação retenha a atmosfera acolhedora das lâmpadas de sódio. O kit de retrofit LED Heritage foi projetado para clientes que procuram formas de reduzir os seus custos de energia e manutenção com uma solução fácil de instalar, preservando a estética histórica de suas instalações. Também permite que as luminárias estejam preparadas para futuras atualizações.
Solução específica ou ajustável, pronta para futuras atualizações: concebida para perdurar no tempo e capaz de se adaptar a alterações tecnológicas
Luminária energeticamente eficiente: poupa nos custos de energia até 40-60% em comparação com instalações convencionais antigas
Kit de retrofit LED IP66, controlador e unidade ótica, para máxima segurança e fiabilidade durante uma longa vida útil
Adaptação fácil a qualquer luminária clássica quadrangular: passe-partout específico (famílias de produtos Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2) ou ajustável (para tamanhos de luminária com dimensões internas de 305x305 mm até 405x405 mm)
Com exceção da integração deste produto nas luminárias Jargeau, Villa ou Micenas 1, variantes convencionais ou LED, a Signify N.V. não pode aceitar qualquer responsabilidade com relação à fixação mecânica deste produto em qualquer outra luminária ou em qualquer outra construção de montagem, e a todos os aspectos relacionados à fixação. É de responsabilidade exclusiva do cliente garantir que este produto seja montado e fixado de maneira segura e confiável.