Portugal - Português

Signify Kit de retrofit LED clássico, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Descrição do Produto

Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, Conector externo

Código de encomenda: 22134500
Código de encomenda completo: 871951422134500

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024911 pt_PT pdf 180.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024911_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024911_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- IES
Dialux
ULD File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ULD
Relux
ROLF File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ROLFZ
LDT
LDT File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- LDT