Descrição do Produto
Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, Conector externo