Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401876386
Código de encomenda completo: 872016973606199

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED system in flux
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401876386 pt_PT pdf 562.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401876386_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB