Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401872386
Código de encomenda completo: 872016973602399

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED system in flux
  • Service tag
    Não
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401872386 pt_PT pdf 367.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401872386_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401872386_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB