Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401873386
Código de encomenda completo: 872016973603099

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED system in flux
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401873386 pt_PT pdf 557.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401873386_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB