Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Descrição do Produto

Projetores Ledinaire tudo-em-um, Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401877386
Código de encomenda completo: 872016973607899

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED system in flux
  • Escala de valor
    Valor
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências