Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7700 lm, 8400 lm, 70 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 2,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401875386
Código de encomenda completo: 872016973605499

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED system in flux
  • Service tag
    Não
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401875386 pt_PT pdf 384.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401875386_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401875386_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED84 830 40 65 PSU 70W SWB 911401875386 pdf 657.5 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 70W SWB pdf 1.0 MB