Philips Velas e esféricas LED de vidro MASTER

Velas e esféricas LED de vidro regulável com os mais elevados padrões de experiência de luz

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam as formas familiares das velas e esféricas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. É um produto ideal para proporcionar uma atmosfera acolhedora aos clientes. As velas e esféricas MASTER LED podem ser reguladas para diferentes níveis de lúmen e de temperatura de cor. As lâmpadas LED de vidro MASTER proporcionam poupanças de energia significativas, ou seja, mais 30% em comparação com as lâmpadas LED normais e oferecem uma excelente qualidade de luz. Com uma vida útil de 25 000 horas, reduzem os custos de manutenção.

Benefícios

  • lâmpada economizadora, 30% menos energia em comparação com a vela e esférica LED Philips padrão

  • A longa duração reduz a necessidade de substituição

Características

  • design tradicional com formas clássicas

  • encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade

Aplicações

  • Aplicação doméstica
  • Hotelaria: restaurantes e hotéis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Velas e esféricas LED de vidro MASTER pt_PT pdf 465.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Velas e esféricas LED de vidro MASTER
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Velas e esféricas LED de vidro MASTER
Vários elementos, - Software Plugins