Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44949700
Código de encomenda completo: 871951444949700

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003013002 pdf 66.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003013082 pt_PT pdf 553.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003013082_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003013082_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB