Philips Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

Para uma combinação ideal de valor e rendimento

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os lustres LED MASTER Value Glass apresentam um design clássico tradicional. Estas lâmpadas LED de filamento aliam as formas familiares das velas e dos lustres incandescentes aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Estes lustres LED de vidro oferecem mais poupanças de energia do que as velas e lustres LED normais. Ao mesmo tempo, também proporcionam aos clientes uma boa experiência de luz, reforçada pelo excelente rendimento de regulação (velas LED reguláveis). Os lustres e lustres LED MASTER Value Glass oferecem poupanças de energia significativa, consumindo menos 30% de energia em comparação com as velas LED de vidro normais e proporcionam uma excelente qualidade de luz. Ao oferecerem uma vida útil de 15 000 horas, estas velas e lustres LED reguláveis também reduzem os custos de manutenção.

Benefícios

  • Poupa 30% de energia em comparação com os lustres e as velas LED padrão da Philips

  • A longa vida útil reduz a necessidade de substituições

Características

  • design tradicional com formas clássicas

  • encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade

Aplicações

  • Habitações
  • Hotéis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value pt_PT pdf 320.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value
Vários elementos, - Software Plugins