Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 35553800
Código de encomenda completo: 871951435553800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003060602 pdf 68.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 191.6 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003060602 pt_PT pdf 575.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003060602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003060602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB