Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 35549100
Código de encomenda completo: 871951435549100

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003060202 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 191.5 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003060202 pt_PT pdf 569.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003060202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003060202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB