A lâmpada Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains oferece uma solução altamente eficiente em termos energéticos, tanto para substituição de lâmpadas fluorescentes por LED quanto de LED por LED. Suporta instalação com cablagem direta. Com uma elevada emissão de lúmenes de 3500 lm, pode substituir as lâmpadas T5 HE e HO. Com uma longa vida útil de 70.000 horas, oferece melhor qualidade de luz e desempenho a longo prazo.
Desempenho absoluto em poupança de energia, até 28% em comparação com LEDs T5 standard e até 61% em comparação com tubos fluorescentes TL5.
Desempenho fiável até 70.000 horas.
A ultraeficiência atinge uma classificação de eficiência energética de classe B
Substituição das lâmpadas T5 existentes: funciona com ligação à rede elétrica