Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 639.8 kB
Instruções de instalação pdf 4.3 MB
Product-Photographs-929004352202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004352202_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Vidro, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED
LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED