Portugal - Português

Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 18.9 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Vidro, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 13807100
Código de encomenda completo: 872110313807100

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004351902 pdf 68.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004351902 pt_PT pdf 648.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004351902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004351902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient--Ref-929004351902 (1) pdf 1021.1 kB