Portugal - Português

Philips TrueForce LED, indústria e retalho (Highbay – MH)

Uma substituição de LED retrofit simples e direta para lâmpadas de campânula HID com MASTER - LED HID HPI para aplicações industriais e de retalho

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas universais Philips MASTER – LED HID HPI Highbay oferecem uma solução de retorno de investimento rápida e fácil para substituir alternativas HID em aplicações de campânula. As soluções MASTER – LED HID HPI UN oferecem os benefícios do LED de eficiência energética e uma longa vida útil com uma solução de retrofit. O design do MASTER – LED HID HPI UN permite o retrofit direto de lâmpadas HID sem alterar o equipamento ou o controlo. A lâmpada MASTER – LED HID HPI UN é compatível com controlo EM de 250 W e 400 W para maximizar a viabilidade de tais retrofits. A lógica inteligente do mecanismo de ignição elimina as respetivas falhas e a ignição contínua, o que pode gerar sobreaquecimento e riscos de EMI. Múltiplas opções de ângulo de feixe e um alto índice de reprodução de cores melhoram a distribuição da iluminação em aplicações de médio e alto vão, ao mesmo tempo que criam um ambiente confortável, seguro e altamente produtivo.

Benefícios

  • Retrofit sem necessidade de nova cablagem de luminárias existentes

  • Melhor saída e distribuição de luz em comparação com as lâmpadas HID convencionais

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil de 50.000 horas

Aplicações

  • Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
  • Fábricas
  • Retalho

Aviso e segurança

  • Consulte o guia de instalação ou consulte um representante da Philips Iluminação para obter o diagrama de cablagem e as instruções.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueForce LED, indústria e retalho (Highbay – MH) pt_PT pdf 228.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueForce LED, indústria e retalho (Highbay – MH)
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 18.1 MB

Plug-ins de software

Family-IES-TrueForce LED, indústria e retalho (Highbay – MH)
Vários elementos, - Software Plugins