Philips MASTER, LED Highbay, Campânula, EM (o mecanismo de ignição e o condensador não devem ser removidos)/Rede elétrica, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Descrição do Produto
MASTER, LED Highbay, Campânula, EM (o mecanismo de ignição e o condensador não devem ser removidos)/Rede elétrica, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E40
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED Highbay
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos