Philips MASTER, LED Highbay, Campânula, EM (o mecanismo de ignição e o condensador não devem ser removidos)/Rede elétrica, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Descrição do Produto

MASTER, LED Highbay, Campânula, EM (o mecanismo de ignição e o condensador não devem ser removidos)/Rede elétrica, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 75373300
Código de encomenda completo: 871869975373300

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED Highbay
Referência de medição de fluxo
Wide Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 255.4 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002351002 pt_PT pdf 608.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002351002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB