Philips MASTER SON PIA Plus

A solução mais fiável de iluminação rodoviária

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior ovóide opalizada, emissão elevada e vida útil longa e fiável

Benefícios

  • Tecnologia superior que proporciona:

  • Elevada eficiência/emissão de lúmens que resulta em custos energéticos baixos

Características

  • Lâmpada exterior ovóide com revestimento branco

  • Tubo de descarga em cerâmica com o conceito exclusivo de antena integrada da Philips (PIA - Philips Integrated Antenna) que proporciona uma vida útil longa e fiável

Aplicações

  • Iluminação rodoviária e residencial
  • Iluminação com projectores decorativa
  • Iluminação de áreas industriais
  • Instalações desportivas recreativas, interiores e exteriores

Aviso e segurança

  • O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus pt_PT pdf 396.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Vários elementos, - Visuals