Philips MASTER CityWhite CDO-ET

A mudança mais fácil para luz branca confortável

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada de haleto metálico em cerâmica, com lâmpada externa em forma ovóide opalizada, utilizada no exterior, que proporciona uma luz branca agradável

Benefícios

  • Impressão de cor branca quente que oferece conforto e segurança

  • Actualização fácil de SON para luz branca sem custos adicionais

Características

  • Luz branca de alta qualidade

  • Adaptação directa em instalações HPS (SON/NAV) para actualização de luz amarela para luz branca

Aplicações

  • Iluminação funcional e de embelezamento para centros urbanos, centros comerciais, áreas pedonais, áreas residenciais, iluminação rodoviária e iluminação com projectores

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET pt_PT pdf 178.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Vários elementos, - Visuals