Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Brilho perfeito, eficiência incomparável

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituíção cromática

Benefícios

  • Feixe de alta intensidade de luz branca viva e brilhante que confere um aspecto irresistível aos produtos

  • A cor e a emissão lumínica estáveis ao longo da vida útil mantêm a sua loja atraente estação após estação

Características

  • Luz branca viva e brilhante

  • Excelente restituíção cromática, com vermelho extra

Aplicações

  • Iluminação de acentuação e exposição em revenda
  • Iluminação geral e decorativa interior
  • Iluminação exterior de áreas

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite pt_PT pdf 154.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Vários elementos, - Visuals