Philips Integrade
A quarta geração dos módulos LED InteGrade para iluminação de coberturas, portas e prateleiras
Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Va 140mm WWR G474192100 | 70 | WWR | 108 | 90 | ||
InteGrade engine Va 575mm WWR G474194500 | 309 | WWR | 113 | 90 | ||
InteGrade engine Va 855mm WWR G474196900 | 449 | WWR | 111 | 90 | ||
InteGrade engine Va 1150mm WWR G474198300 | 618 | WWR | 113 | 90 | ||
InteGrade engine Va 140mm 956 G474200300 | 109 | 5600 | 124 | 90 | ||
InteGrade engine Va 575mm 956 G474202700 | 431 | 5600 | 128 | 90 | ||
InteGrade engine Va 855mm 956 G474204100 | 648 | 5600 | 127 | 90 | ||
InteGrade engine Va 1150mm 956 G474206500 | 862 | 5600 | 128 | 90 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A quarta geração de módulos LED InteGrade para iluminação de coberturas, portas e prateleiras oferece-lhe uma escolha de:. Cores padrão para máxima poupança de energia 3000, 3500, 4000, 5600, 6500K e WarmWhiteRed (WWR). Branco premium para maior atratividade do produto (3000 e 4000K). Os módulos InteGrade de alto fluxo para visibilidade extrema do produto estão disponíveis como tipos de 'visão' de alto rendimento e 'valor' de baixo custo.
Benefícios
Diversas opções de tipos de “visão” de emissão elevada e “valor” consciente dos custos.
Aumente a visibilidade do produto e contribua para a experiência de compra.
Características
CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Meat e WWR.
CRI até 93