Philips HF-Selectalume II for TL5 lamps

Solução económica e robusta

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Benefícios

  • O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas.

  • Funcionamento de emergência CC em conformidade com as normas para luminárias IEC/EN 60598-2-22

Características

  • Em conformidade com CE e Kema-Keur

  • Vida útil média superior a 50.000 horas a Ta = 50 °C

Aplicações

  • Ideal para aplicações em que seja necessário reduzir a potência por metro quadrado ou os custos de funcionamento
  • Aplicações nas quais os dispositivos de controlo estão instalados com comutação para ligar/desligar ocasional (por exemplo, quando os detectores dos sensores de luz e de movimento comutam a rede).
  • Aplicações interiores profissionais com horários de funcionamento prolongados, como, por exemplo, edifícios de escritórios, centros de atendimento telefónico, salas de aula, hotéis, armazéns comerciais, lojas de revenda, supermercados, lojas de conveniência e instalações industriais (por exemplo, corredores e sistemas de calhas de aplicação baixa) e parques de estacionamento citadinos

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL5 lamps pt_PT pdf 485.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL5 lamps
Vários elementos, - Visuals