Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 90562500
Código de encomenda completo: 872790090562500

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,38 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
28 A

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713033766 pt_PT pdf 428.2 kB

Brochuras

Folha de dados adicionais
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913713033766_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Vários elementos, - Visuals