Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 90561800
Código de encomenda completo: 872790090561800

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
20 A

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713033666 pt_PT pdf 428.2 kB

Brochuras

Folha de dados adicionais
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913713033666_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Vários elementos, - Visuals