Philips HF-Basic II for TL-D lamps

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Balastro electrónico de alta frequência, em conformidade com CE, económico e fiável para lâmpadas fluorescentes TLD, a alternativa ideal para o balastro electromagnético (EM)

Benefícios

  • Poupança de energia até 25% em comparação com os balastros electromagnéticos de “Tipo C”

  • O arranque imediato proporciona luz "directa"

Características

  • CELMA EEI = A2 energeticamente eficiente

  • Em conformidade com CE, VDE-EMC e ENEC

Aplicações

  • Concebido para aplicações em que as lâmpadas estão ligadas durante um longo período de tempo e o ciclo de comutação (ligar/desligar) é pouco frequente (por exemplo, máximo de 3 vezes por dia) Ideal para aplicações onde não estão instalados dispositivos de controlo
  • Armazéns comerciais, lojas
  • Aeroportos, estações ferroviárias
  • Escritórios com baixa frequência de comutação
  • Corredores com baixa frequência de comutação
  • Iluminação exterior; adequa-se em geral a aplicações de classe I
  • Adequado para instalações com sistemas de emergência, de acordo com VDE 0108

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Basic II for TL-D lamps pt_PT pdf 233.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Basic II for TL-D lamps
Vários elementos, - Visuals