Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 93158030
Código de encomenda completo: 871150093158030

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
18 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
28

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700192866 pt_PT pdf 198.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700192866_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Vários elementos, - Visuals