Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 93160330
Código de encomenda completo: 871150093160330

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
31 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
12

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700192966 pt_PT pdf 198.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700192966_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Vários elementos, - Visuals