Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers de LED Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) com certificação IP66 são projetados para aplicações de iluminação em vias pequenas e túneis. Esses drivers têm um recurso importante que permite aos usuários ajustar a corrente de saída usando a nova ferramenta e-set. Esta ferramenta fornece uma maneira simples e rápida de configurar o driver sem precisar ligá-lo ou usar qualquer configuração de software. Uma das vantagens deste portfólio de drivers é que ele pode atender aos projetos de luminárias Classe I e Classe II. Além disso, os drivers vêm em um invólucro muito compacto, o que pode ajudar a reduzir o tamanho geral do invólucro da luminária.
Benefícios
• Ajuste confiável e repetível da corrente de saída, economizando custos de mão de obra e tempo de fabricação
• Fácil de projetar e reduz as condições de SKUs
Características
Corrente de saída ajustável (AOC) digital e simples com ferramenta e-set, baseada na tecnologia NFC
Adequado para aplicações de Classe I e Classe II