Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de LED Xitanium - EP (Essential Programmable) IP66
Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
Voltar à família
Drivers de LED Xitanium - EP (Essential Programmable) IP66
Philips Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
3.0 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
Código de encomenda:
929003422680
Código de encomenda completo:
692234197466300
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Consumo de energia
73 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
60 %
Corrente de saída (Máx.)
1050 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
120 V
Corrente de entrada (CA)
320 mA
Potência de saída (Máx.)
65 W
Potência de saída (mín)
33.6 W
Corrente de saída (mín)
700 mA
Tensão de saída (máx)
86 V
Tensão de saída (mín)
48 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I/II
Corrente de saída ajustável
SimpleSet/NFC
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Temperatura
Vida útil da caixa T (Nom.)
80 °C
T-máxima na caixa (Nom)
90 °C
Controles e dimerização
Regulável
Não
Interface de controle
Fixed
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
112 mm
Largura total
67,5 mm
Altura geral
35 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
35 x 68 x 112 mm
Código de proteção de entrada
IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Peso líquido (peça)
0,355 kg
Aprovação e aplicação
Classificação de isolamento
Class I and Class II
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
Certificado ENEC
SELV
UKCA
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
NFC
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
Nome do produto completo
Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
Full EOC
692234197466300
Código de encomenda
929003422680
Nº do material (12NC)
929003422680
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6922341974663
Numerador SAP — Embalagens por exterior
24
EAN/UPC – caixa
6922341974670
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
pdf 3.0 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929003422680_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Outros
Certificado
Xi EP 65W 0.7-1.05A WL I112
zip 5.5 MB
Download