Brasil - Português
Posto de enfermagem

Posto de enfermagem

Apoiar o bem-estar da equipe e melhorar a experiência do paciente no centro do atendimento

Os postos de enfermagem são o coração do atendimento, mas muitas vezes ficam localizados no interior de edifícios com pouca luz natural. Nossa iluminação ajuda a:

 

  • Aumente o estado de alerta com iluminação circadiana
  • Reduza a fadiga com luz de trabalho sem ofuscamento
  • Crie uma atmosfera acolhedora

Como podemos ajudar você

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para a equipe de saúde

Os funcionários do hospital enfrentam muito estresse, turnos longos e pouca luz do dia diariamente. Um posto de enfermagem bem projetado apoia suas rotinas, bem-estar e ritmo circadiano, ao mesmo tempo em que garante um espaço acolhedor para pacientes e visitantes.

Suporte a tarefas e rotinas

A iluminação certa faz toda a diferença em ambientes de cuidados exigentes. Nossa iluminação auxilia enfermeiros a atuar com confiança:

 

  • Iluminação uniforme e sem reflexos reduz fadiga e erros
  • Luz de alta qualidade e sem cintilação oferece precisão visual
  • As zonas reguláveis adaptam-se perfeitamente a cada tarefa e turno

Iluminação Conectada Signify Interact

A iluminação conectada habilitada para IoT pode ajudar a melhorar a experiência da equipe e do paciente, ao mesmo tempo em que gerencia as operações de forma eficiente e eficaz.  

Gerenciamento de cenário

Gerenciamento de cenário

  • Os controles de iluminação inteligentes se adaptam às tarefas e zonas para visibilidade e eficiência ideais.
  • Programações e predefinições automatizadas fornecem a luz certa para cada situação, reduzindo ajustes manuais.
Iluminação circadiana

Iluminação circadiana

  • A iluminação dinâmica imita a luz natural do dia, promovendo o estado de alerta e o bem-estar.
  • A tecnologia de branco ajustável ajusta a temperatura da cor para melhorar o foco durante os turnos e promover o descanso após o turno.
Serviços de localização em tempo real

Serviços de localização em tempo real

  • O rastreamento inteligente de equipamentos e funcionários melhora a eficiência e a segurança do fluxo de trabalho.
  • Crachás vestíveis com alertas de emergência garantem resposta rápida a incidentes
OneSpace — Color Kinetics

OneSpace — Color Kinetics

O Color Kinetics OneSpace liberta o design do teto de restrições, criando espaços minimalistas e integrados com luz uniforme e acústica aprimorada.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Como funciona? O NatureConnect imita a luz do dia e a vista do céu com cenas de luz que aumentam a energia e conectam espaços sem janelas à natureza.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.