Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Opis produktu

Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Kod zamówienia: 05672600
Pełny kod zamówienia: 872110305672600

Dane techniczne

Typ akumulatora
Litowo-jonowe
Liczba amperogodzin akumulatora
0.011 Ah
Napięcie akumulatora
3 V

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM txt 1.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913701074703 pl_PL pdf 107.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913701074703_EU
Wiele zasobów - Visuals