Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Opis produktu

Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Kod zamówienia: 21049300
Pełny kod zamówienia: 872016921049300

Dane techniczne

Typ akumulatora
Litowo-jonowe
Liczba amperogodzin akumulatora
0.011 Ah
Napięcie akumulatora
3 V

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1 txt 1.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913701065803 pl_PL pdf 107.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913701065803_EU
Wiele zasobów - Visuals