Polska - Polski

Signify Dynalite Dynalite System Integration

Energooszczędne systemy oświetlenia o zaawansowanej technice i prostej obsłudze

Produkty

DLLI8I8O
00743300
DDNGKNX
52342200
PDEB
88746200
DDNG485
89725600
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200

Informacje o serii produktów

Opis

W każdej nowoczesnej instalacji łatwo znaleźć systemy różnych producentów wykonujące różne zadania. Każdy system może korzystać z innego protokołu komunikacyjnego. Dział Philips Dynalite opracował szereg bramek sprzętowych, które pozwalają zsynchronizować funkcje tych zróżnicowanych narzędzi w jednym spójnym systemie. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu bramek i uzyskaniu zintegrowanego całościowego rozwiązania użytkownicy końcowi będą mogli sterować całym obiektem z jednego interfejsu. Pomyślne sprzężenie zewnętrznych rozwiązań z systemem Dynalite znacznie ograniczy liczbę powtarzalnych czynności, jakie muszą wykonywać użytkownicy.

Korzyści

  • Ogranicza konieczność powtarzalnych działań użytkownika

  • Umożliwia dostęp do w pełni zautomatyzowanego ośrodka z jednego interfejsu

Cechy

  • Bogaty wybór bramek oferuje różnorodne możliwości integracji i zarządzania przez sieć

Zastosowania

  • Zależą od instalacji oświetleniowej, w której są używane sterowniki

Do pobrania

Ilustracje

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Wiele zasobów - Visuals