Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymetryczna, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 2,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401883386
Pełny kod zamówienia: 872016973611599

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nie
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401883386 pl_PL pdf 376.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401883386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401883386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB